1U bandeja teclado, DKB
Hover to magnify image or click to enlarge
1U bandeja teclado, DKB
El cajón de teclado permite trabajar con facilidad cuando se utiliza un PC o un equipo similar; además, se puede guardar con facilidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para la instalación de un teclado estrecho 19" para PC, servidor o sistema de control instalados sobre perfiles de 19" frontales o posteriores.
- Material: Acero de 1.25 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja teclado con guias telescopias y accesorios de montaje.
- Comentario: se necesitan perfiles de 19 pulgadas en la parte delantera y trasera del gabinete para poder montar el cajón del teclado
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.