Soportes de montaje para fijación posterior | Armarios autoportantes, MPA-RF
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de montaje para fijación posterior | Armarios autoportantes, MPA-RF
Este kit de fijación de la placa de montaje permite colocar la placa de montaje, que se debe adquirir por separado, a la profundidad deseada dentro del armario para lograr una flexibilidad máxima.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para fijar placas en el armario. Los soportes son necesarios cuando se requiere una placa de montaje extra o cuando el armario se pide sin placa (PE).
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes con accesorios de montaje.
- Beneficio: la placa de montaje puede colocarse para admitir cualquier configuración, como placas de montaje consecutivas, o la alineación de los componentes con la puerta interior
- Comentario: estos soportes sólo deben adquirirse si la placa de montaje se compra como accesorio; para ajustar la profundidad de una placa de montaje que se suministre con un gabinete, seleccione MPD
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.