Soportes para placa de montaje | Armarios autoportantes, MPA-P
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes para placa de montaje | Armarios autoportantes, MPA-P
Este kit de fijación de la placa de montaje permite colocar la placa de montaje, que se debe adquirir por separado, a la profundidad deseada dentro del armario para lograr una flexibilidad máxima.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para fijar placas de montaje en la posición más alejada en la parte posterior del armario, incluye soportes ajustables para regular la profundidad en pasos de 25 mm. Se necesitan soportes cuando se precisa una placa adicional o cuando el armario se pide sin placa de montaje (PE).
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes inferiores. 2 soportes de ajuste en profundidad con accesorios de montaje.
- Beneficio: la placa de montaje puede colocarse para admitir cualquier configuración, como placas de montaje consecutivas, o la alineación de los componentes con la puerta interior
- Comentario: estos soportes sólo deben adquirirse si la placa de montaje se compra como accesorio; para ajustar la profundidad de una placa de montaje que se suministre con un gabinete, seleccione MPD
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.