Tapa de Salida de Cables de Plástico | Armarios murales, EHTC
Tapa de Salida de Cables de Plástico | Armarios murales, EHTC
La tapa para cables de plástico FL21 es una solución de gestión de cables flexible que debe instalarse directamente en el armario después de mecanizarlo o mediante una tapa para cables adaptadora y herramientas convencionales, lo cual reduce los costes de mano de obra.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Tapa salida de cabe les adecuada para el paso tanto de cables como de diferentes tipos de tubos. Para ser montada directamente en la tapa adaptadora AFA. Por favor consulte la sección de gestión de cables.
- Material: Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de halógenos y resistente a los rayos UV.
- Protección: Cumple con IP 65.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.