Perfiles para zócalos combinados | Armarios autoportantes, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles para zócalos combinados | Armarios autoportantes, PCP
Este perfil actúa como estabilizador y permite disponer los cables entre armarios unidos; resulta la solución ideal en situaciones en las que hay que instalar los cables debajo del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Actúa como un estabilizador cuando hay que pasar cableado entre armarios combinados. Con los PCP, los zócalos pueden combinarse y fijados al suelo antes de montar los armarios sobre ellos. Los PCP pueden utilizarse cuando los cables tienen que pasar por debajo del armario. En zócalos de 200 mm de alto, los PCP pueden montarse en tres alturas, superior, intermedia o inferior. El sistema de taladros a 25 mm para tuercas enjauladas y tornillos M5x10, permite montar accesorios.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: RAL 7022 texturado.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles. Incluye accesorios de montaje.
- Comentario: el refuerzo puede conseguirse usando paneles laterales de zócalo en las uniones, pero esta solución es mejor porque es unir las cuatro piezas de esquina en lugar de dos y mantener la comunicación entre los zócalos
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.