PolyPro Adjustable Panel Block Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
PolyPro Adjustable Panel Block Kit
Panel blocks slide inside PolyPro internal rail system for panel height adjustment within top 5 inches (127mm) of enclosure. Allows for installation of multiple panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Panel blocks slide inside PolyPro internal rail system for panel height adjustment within top 5 inches (127mm) of enclosure. Allows for installation of multiple panels.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.