Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CIB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Soportes para fijación perfiles de montaje 19", CIB

Estos perfiles para montar perfiles verticales de 19" se pueden ajustar en profundidad. Se fijan al marco del armario para garantizar una fijación resistente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 3 mm
Espesor 11 ga
Material Acero dulce
Color n/a
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accessory
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.