Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Modular Enclosure Systems > PROLINE G2 > Subpanel, Rack Mount and Grid Network; PG2_HD_Swing_Frame; PSF6; PSF8 Hover to magnify image or click to enlarge

Marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2

El marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2 permite girar los equipos para rack o paneles para rack de 19 pulgadas para facilitar el acceso. La nueva opción de pivote central permite una rotación de 350º con una clasificación de carga de 400 lb (181 kg). La opción de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha permite que el marco pivotee fuera del gabinete y pueda girar 140º. Las bisagras que proporcionan una rotación de 170º son un accesorio opcional.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66 mm
Espesor 12 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.