DVR de seguridad y gabinete de equipo de rack de 19 pulgadas, tipo 1
Hover to magnify image or click to enlarge
DVR de seguridad y gabinete de equipo de rack de 19 pulgadas, tipo 1
Estos gabinetes brindan protección física y control de acceso a DVR, equipos de 19 pulg. u otros equipos. Monta el gabinete vertical u horizontalmente en cualquier superficie.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 1
EIA 310-D (espacio para equipos de rack de 19 pulg.)
NEMA/EEMAC; Type 1
IEC 60529 IP20
EIA 310-D (19-in. spacing for rack equipment)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Aloja equipo de 19 pulg. o de montaje en estante.
- La cubierta superior se puede quitar sin herramientas, está cautivada por la puerta y asegurada con sistema de cierre, lo que proporciona un fácil acceso e instalación.
- La cubierta superior sólida protege a los equipos de la caída de residuos.
- Los dos modelos estándar son 4 y 6 RU de alto.
- Las esquinas redondeadas dan una apariencia aerodinámica y eliminan los bordes afilados.
- La puerta frontal sólida tiene una bisagra continua de apertura de 180º.
- Sistema de cierre de cuarto de vuelta con dos llaves en la puerta.
- Los lados ventilados disipan el calor del equipo.
- Se proporciona un corte listo para ventilador en el lado izquierdo.
- Los ángulos del rack de acero calibre 14 son ajustables dentro del cuerpo del gabinete.
- Chiqueadores en la parte inferior y lateral para cables de datos y de alimentación.
- Las patas de hule brindan una colocación segura y evitan rayones.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.