Junta para placa de separación, SPDG
Hover to magnify image or click to enlarge
Junta para placa de separación, SPDG
Esta junta para placa separadora sella el espacio alrededor de las placas separadoras para ayudar a mantener la calificación IP 43 entre armarios separados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para obtener el nivel IP 43 | TYPE 1 usar junto con los paneles de separación SPD/SPDS.
- Material: Neopreno 5x15/20.
- Cantidad por embalaje: 6 m.
- Beneficio: el grado de protección de la separación interna del gabinete puede actualizarse a IP 43
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.