Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

176113_ESFS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Marco giratorio desplazado lateralmente, ESFS

Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo. También proporciona espacio adicional en el lado de cierre de los perfiles de 19" para optimizar la profundidad útil para el montaje de equipos en el mango giratorio.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 3 mm
Espesor 11 ga
Material Acero dulce
Color n/a
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Video
Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.