Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A7230SOF19_SwingOutRack_Detail, Swing out rack, detail image, A7230SOF19, A9036SOF19, A7236SOF19 Hover to magnify image or click to enlarge

Swing-Out Rack Mounting Frame for Free-stand Enclosure

Swing-Out Rack Mounting Frames is used for mounting 19-inch (483-mm) rack mounting equipment. The frame pivots within the enclosure to allow access to the back of the mounted equipment. The frame is full-length and can be installed in 72.00-in. (1829-mm) and 90.00-in. (2286-mm) high enclosures that are 30.00-in. (762-mm) or 36.00-in. (914-mm) wide. They can be installed in 60.00-in. (1524-mm) or 72.00-in. (1829-mm) wide enclosures if a center panel support is used. The design features smooth operation and secure positioning anywhere along the horizontal mounting channels. Frame swings from the left side.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.