Boquilla giratoria de pasacables
Hover to magnify image or click to enlarge
Boquilla giratoria de pasacables
Las boquillas giratorias pasantes se usan para ajustar el ducto de cables a diferentes ángulos. El Tipo regular se usa entre las secciones del ducto o accesorios adyacentes, mientras que el Tipo de entrada de caja se usa al ingresar a un gabinete. Protege alambres y cables contra el polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Las boquillas giratorias pasantes se usan para ajustar el ducto en diferentes ángulos.
- El Tipo regular se usa entre las secciones del ducto o los accesorios adyacentes, mientras que el Tipo de entrada de caja se usa al ingresar a un gabinete.
- Protege alambres y cables contra el polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.