Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter; coupling; adapter; syspend 281-max; S2MFC48; S2MA48; group Hover to magnify image or click to enlarge

Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm, S2MFC48

El acoplamiento de brida de tubo redondo Syspend 281-Max de 48 mm fija el tubo pedestal de movimiento vertical o cualquier tubo redondo de 48 mm al gabinete. El gabinete se puede girar 300º y fijarse en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

Se necesita el adaptador Syspend 281-Max para acoplar el acoplamiento de brida a un gabinete HMI HOFFMAN estándar que usa un patrón de orificio de 60 x 60 mm (es decir, HMI Syspend de aluminio y HMI Concept). El adaptador no es necesario, ya que el acoplamiento se conecta al gabinete usando directamente un patrón de orificio de 48 x 48 mm.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.