Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300055_18812 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Adaptador angular, S2MAA

El adaptador de ángulo máximo Syspend 281-Max permite ajustar el ángulo del gabinete hacia delante o hacia atrás hasta 30 grados. Debe usarse junto con un acoplamiento (no compatible con S2MFC48). Capacidad máxima de carga de rodamiento de 30.4 kg (67 lb).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.