Sistema actuador, FMA
Hover to magnify image or click to enlarge
Sistema actuador, FMA
Este actuador hace que una puerta secundaria sea totalmente dependiente de la puerta principal del conjunto del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Usado en instalaciones con varios armarios combinados. Activa el cierre de las puertas esclavas cuando la puerta maestra está cerrada. Uno por puerta maestra.
- Material: Acero zincado
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- Beneficio: La puerta secundaria depende completamente de la puerta primaria del gabinete cuando se monta junto con la barra de interbloqueo FMB y el kit de interbloqueo de puerta secundaria FMS; esto significa que la puerta secundaria sólo puede abrirse si se abre primero la puerta primaria
- Comentario: para armar un sistema de gabinetes que conste de varias puertas, cada una con un sistema integrado de interbloqueo, cada puerta primaria y secundaria adyacente requerirá que se monte un sistema de interbloqueo
- El sistema de interbloqueo consta de: activador de sistema FMA, barra de interbloqueo FMB y kit de interbloqueo de puerta secundaria FMS
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.