Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TerminalBoxClosed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Caja de terminales, tipo 3R

Las cajas de terminales Tipo 3R son cajas de empalme de cables para aplicaciones comerciales o industriales al aire libre que tienen una derivación de alimentación a los circuitos derivados. Las cajas están disponibles en configuraciones de tres o cuatro cables en tamaños de hasta 400 A.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA/EEMAC Tipo 3R

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.