Ángulos para rack Ultrx (Tipo RA)
Hover to magnify image or click to enlarge
Ángulos para rack Ultrx (Tipo RA)
Se ofrece un par de ángulos de montaje para rack de longitud completa para montar en rack equipo de 1 pulg. (483 mm) de ancho. Los ángulos Tipo RA tienen orificios para montaje de 0.281 pulgadas (7 mm) de diámetro, espaciados según el estándar EIA RS-310-D (espaciamiento universal). Utilice el paquete de tuercas de clip (AN1032) para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas. Los ángulos y el hardware de montaje están hechos de acero chapado. Se suministran los herrajes de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Para usar con productos de la serie Ultrx
- Se ofrece un par de ángulos de montaje para rack de longitud completa para montar en rack equipo de 1 pulg. (483 mm) de ancho.
- Los ángulos Tipo RA tienen orificios para montaje de 0.281 pulgadas (7 mm) de diámetro, espaciados según el estándar EIA RS-310-D (espaciamiento universal). Utilice el paquete de tuercas de clip (AN1032) para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas.
- Los ángulos y el hardware de montaje están hechos de acero chapado. Se suministran los herrajes de montaje.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.