Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WatershedFreeDisc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con desconectador WaterShed de soporte independiente, tipo 4X

El gabinete de desconexión de piso de acero inoxidable nVent HOFFMAN WaterShed, con su diseño único y clasificación 4X, es perfecto para montar equipos eléctricos o electrónicos de alta tecnología en entornos como entornos de producción de lavado sanitario, plantas petroquímicas, instalaciones de pasta y papel y plantas de tratamiento de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC: Tipo 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC: Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.