Kit de régulation de l'air, PLFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de régulation de l'air, PLFR
Ce régulateur de pression d'air avec cadran et manomètre de pression intégrés est utilisé pour régler la pression d'air afin que le refroidisseur vortex fonctionne plus efficacement. Il filtre les particules et l'eau de condensation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Régulateur de pression d'air avec cadran et manomètre pour régler la pression. Il filtre les condensats et particules (>5 µ). Pression d'arrivée maximale de 13 bar. Température maximale (à la pression max.) : 40 °C. Connecteur 1/4”.
- Livraison: Régulateur de pression d'air et séparateur d'eau.
- Livraison : Air pressure regulator and water trap
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.