Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Air / Water heat exchanger Hover to magnify image or click to enlarge

Échangeur thermique air/eau, PWD

Cet échangeur thermique air/eau de toit, PWD, avec un indice de protection IP 55, est idéal pour les environnements poussiéreux avec des températures élevées. La propreté de l'air et la température autour de l'armoire n'affectent pas les performances de l'échangeur thermique. Les armoires au sol peuvent être refroidies indépendamment, si nécessaire, ce qui réduit la consommation d'énergie. L'échangeur thermique est placé au-dessus de l'armoire, ce qui signifie que le refroidissement peut être également assuré lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

CE

EAC

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.