Joint mousse d'entrée de câble et joint de plaque de fond, BG
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint mousse d'entrée de câble et joint de plaque de fond, BG
Joint qui maintient le degré de protection de l'armoire lors de l'installation de câbles tout en augmentant la flexibilité, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de connaître le diamètre du câble avant l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Le fond de l'armoire est rendu parfaitement étanche grâce à un joint collé sur le pourtour des ouvertures passe-câbles. Pour le passage des câbles, le joint mousse adhésif supplémentaire est à placer entre les plaques de fond. L'élasticité et la taille de ce joint mousse assurent l'étanchéité autour de la plupart des câbles.
- Unité de livraison: Joint mousse adhésif de 1,6 m (30x25 mm) et joint adhésif de 6 m (4,5x8 mm). Pour les armoires de 1600 mm de large, commander 2 jeux.
- Avantage : l’espace vide autour des câbles lorsqu’ils sont acheminés entre les plaques inférieures peut être scellé pour maintenir le degré de protection de l’armoire
- Avantage : le degré de protection de l’armoire est maintenu, évitant ainsi la nécessité d’utiliser des presse-étoupes de câbles ; le joint augmente la flexibilité lors de l’installation des câbles, il n'est pas nécessaire de connaître le diamètre du câble avant l’installation.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.