Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (53) Commandes et entraînements (53) Distribution d'alimentation (100) EMC (19) Pétrole et gaz (12) Height 0.43 in (4) 0.67 in (9) 0.77 in (1) 0.78 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.89 in (14) 0.98 in (18) 1 in (1) 1.1 in (2) 1.18 in (1) 1.19 in (8) 1.2 in (1) 1.22 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (2) 1.77 in (11) 1.81 in (1) 1.91 in (1) 2.01 in (2) 2.05 in (3) 2.2 in (1) 2.38 in (1) 2.52 in (12) 2.68 in (1) 2.8 in (2) 6.22 in (2) 7.87 in (8) 7.91 in (1) 11.81 in (3) 70.87 in (4) 78.74 in (6) 86.61 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 11 mm (4) 17 mm (9) 19.5 mm (1) 19.7 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 23 mm (14) 25 mm (18) 25.5 mm (1) 28 mm (2) 30 mm (1) 30.5 mm (1) 31 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (2) 45 mm (11) 46 mm (1) 48.5 mm (1) 51 mm (2) 52 mm (3) 56 mm (1) 60.5 mm (1) 64 mm (12) 68 mm (1) 71 mm (2) 158 mm (2) 200 mm (8) 201 mm (1) 300 mm (3) 1800 mm (4) 2000 mm (6) 2200 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.49 in (4) 0.59 in (1) 0.67 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.87 in (2) 0.94 in (1) 0.98 in (13) 1 in (1) 1.1 in (1) 1.2 in (1) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.41 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 1.91 in (1) 2.09 in (1) 2.36 in (1) 2.38 in (1) 2.56 in (1) 4.84 in (1) 5.91 in (2) 11.33 in (2) 15.75 in (9) 19.69 in (3) 23.62 in (33) 31.5 in (26) 39.37 in (15) 47.24 in (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 12.5 mm (4) 15 mm (1) 17 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 22 mm (2) 24 mm (1) 25 mm (13) 25.5 mm (1) 28 mm (1) 30.5 mm (1) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 35.7 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 48.5 mm (1) 53 mm (1) 60 mm (1) 60.5 mm (1) 65 mm (1) 123 mm (1) 150 mm (2) 288 mm (2) 400 mm (9) 500 mm (3) 600 mm (33) 800 mm (26) 1000 mm (15) 1200 mm (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.08 in (5) 0.39 in (2) 0.47 in (5) 0.5 in (1) 0.67 in (1) 0.7 in (1) 0.75 in (12) 0.78 in (8) 0.79 in (1) 0.84 in (1) 0.94 in (1) 0.97 in (1) 0.98 in (5) 1.02 in (1) 1.06 in (1) 1.1 in (1) 1.16 in (1) 1.18 in (2) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.37 in (1) 1.38 in (1) 1.41 in (1) 1.43 in (6) 1.57 in (1) 1.73 in (1) 2.17 in (1) 2.44 in (1) 2.56 in (6) 2.64 in (1) 7.68 in (2) 15.75 in (11) 19.69 in (12) 23.62 in (21) 31.5 in (17) 83.86 in (1) 236.22 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 2 mm (5) 10 mm (2) 12 mm (5) 12.8 mm (1) 17 mm (1) 17.7 mm (1) 19 mm (12) 20 mm (1) 21.3 mm (1) 24 mm (1) 24.6 mm (1) 25 mm (5) 26 mm (1) 27 mm (1) 28 mm (1) 29.5 mm (1) 30 mm (2) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 34.8 mm (1) 35 mm (1) 35.7 mm (1) 36 mm (6) 40 mm (1) 44 mm (1) 55 mm (1) 62 mm (1) 65 mm (6) 67 mm (1) 195 mm (2) 400 mm (11) 500 mm (12) 600 mm (21) 800 mm (17) 2130 mm (1) 6000 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating NEMA Type 12 (20) IP41 (43) NEMA Type 12 (2) NEMA Type 12 (8) IP67 (13) waterproof (2) Afficher tout Afficher moins Product Family Free-Standing (38) Wall-Mounted (22) Enclosure Material Polycarbonate (6) Acier inoxydable (30) Aluminium (5) Acier galvanisé (19) Acier doux (87) PVC (8) Mousse polyuréthane (1) Acier (45) Acier zingué (4) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Gestion des câblesView All Filters (1) Sous-catégoriesBarre d'ancrage de câbles, CABDétailsBarre de fixation de câbles, CABPDétailsSerre-câbles, CACDétailsProfil avec joint pour le passage de câbles, SCEDétailsJoint mousse d'entrée de câble et joint de plaque de fond, BGDétailsPlaques de fond ajourées | Armoires au sol, CVBDétailsPlaque de fond partielle en acier inox, CBPSDétailsCouvercle supérieur avec passe-câbles, CRGDétailsPlaque de toit passe-câbles ventilée, CRBDétailsPorte latérale rehaussée, DNSRDétailsPlaques d'interconnexion, MMDétailsCadres supérieurs avant/arrière pour armoires au sol, MCUDétailsPlaques d'obturation, MMGDétailsCadres supérieurs latéraux pour armoires au sol, MCUPDétailsSocle de câblage | Armoires au sol, PCUDétailsPanneaux latéraux de socle de câblage | Armoires au sol, PCUPDétailsPlaques de fond en aluminium, CBPADétailsPlaque de fond CEM, CBPEDétailsJoint de plaque de fond et entrée de câble CEM, BGEDétailsPresse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPGDétailsPasse-câbles simple protection | Armoires murales, CESDétailsPasse-câbles double protection | Armoires murales, CEDDétailsPasse-câbles avec ancrage | Armoires murales, CAGDétailsFinger guards | Répartition de puissance, MSFGDétailsPlain bottom plates | Répartition de puissance, CBP-PDDétailsSeparation plates for cable section | Répartition de puissance, MSPMDétailsRear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFRDétailsSide cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFSDétails