Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Rear cable fixation profiles Hover to magnify image or click to enlarge

Rear cable fixation profiles | Répartition de puissance, MSCFR

These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.08 in
Thickness 2 mm
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.