Passe-Câble Connecté, CCFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Passe-Câble Connecté, CCFG
Les œillets CCFG sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI et CCFO. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement. Le profil ondulé facilite l'installation et assure un bon serrage autour des câbles individuels.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Finition: Gris
- Unité de livraison: 10
- Description: Le système CCFG est disponible en deux formats : petit et grand. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement et d'assurer un soulagement de contrainte statique conformément à la norme DIN EN 62444. Le montage se fait de l’intérieur vers l’extérieur, en les enfonçant dans les ouvertures des inserts assemblés. Les œillets sont disponibles en deux tailles différentes pour s'adapter au diamètre du câble. Il faut d'abord placer le CCFG autour du câble, puis l’insérer dans le passe-câbles. Grâce au profil ondulé, il n'est pas nécessaire de retirer le connecteur sur le câblage assemblé.
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Matériau: TPE
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
- Le CCFGL est d’abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles
- En fonction du profil ondulé, il n’est pas nécessaire d’enlever le connecteur de l’ensemble de câbles
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.