Entrée de Câble Connectée à l'Extérieur, CCFO
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrée de Câble Connectée à l'Extérieur, CCFO
Le système CCFO est un système modulaire d'entrée de câbles rapide, sûr et polyvalent. Il se monte depuis l'extérieur et fournit des joints sécurisés et un soulagement des contraintes pour les câbles préassemblés et non assemblés avec ou sans connecteurs. Le système d'entrée de câbles est géré depuis l'extérieur de l'armoire.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Livraison: Cadre, capot protégé + insert pour CCFGS
- Description: Le système CCFO est un système d'entrée de câbles inversée permettant un assemblage complet depuis l'extérieur de l'armoire. Il est fabriqué en plastique robuste, renforcé de fibre de verre. Son joint en caoutchouc permet d'assurer une étanchéité optimale avec une protection IP66. Le système CCFI est fourni avec des inserts pour les petits œillets (CCFGS). Les œillets CCFG doivent être commandés séparément. Les séparations CCFD peuvent être achetées séparément si une configuration différente est nécessaire.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 1 pièce
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Le CCFO est équipé d’incrustations pour s’adapter aux petits passe-câbles (CCFGS)
- Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément
- Les séparateurs CCFD doivent être achetés séparément si une configuration différente est requise
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.