Porte de compartiment à câbles | Armoires au sol, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte de compartiment à câbles | Armoires au sol, DPA
La porte de câblage permet l'accès aux compartiments des câbles individuels, ce qui facilite l'installation et l'entretien sur le terrain.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fermer un compartiment à câbles vertical. À combiner avec un accessoire CDV. Pour fermer l'avant, des panneaux supérieur et de fond DPC/DPCV sont nécessaires.
- Matériau: Tôle d'acier 2 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 44.
- Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoires MK.
- Unité de livraison: 1 porte avec charnières et équipée d'un système de verrouillage à espagnolette double de 3 mm.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.