Écrous cages, CN
Hover to magnify image or click to enlarge
Écrous cages, CN
Solution standard prête à l'emploi pour le montage d'équipements, de panneaux de fermeture avant ou d'étagères sur des profilés 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour des tôles d'acier ép. 2 mm.
- Unité de livraison: 50 pièces
- Avantage : Les écrous-cages peuvent être utilisés pour réparer l’équipement de 19 po, simplifiant l’approvisionnement et garantissant que les composants peuvent être installés facilement
- Commentaire : Les écrous-cages doivent être utilisés en combinaison avec des rondelles en plastique, des vis PW, et des vis cruciformes, CHS
- Pour 2 mm d’épaisseur d’acier.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.