Profilés de fixation (19"), CIPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation (19"), CIPD
Ces profilés permettent l'installation des équipements 19" supplémentaires par le côté de l'armoire. Ils peuvent également être utilisés pour soutenir des équipements lourds montés à l'avant de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Perforations universelles latérales de 19". Pour un meilleur soutien interne. À combiner avec des profilés CIB et CID.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 paire.
- Instructions de montage: À combiner avec des profilés CIB et CID.
- Exigences de montage : à utiliser conjointement avec les profilés CIB ou CID. Pour un montage en hauteur partielle, le CIWR est requis
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.