Kit de juxtaposition en angle, CJDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de juxtaposition en angle, CJDS
Ce kit de juxtaposition, utilisé pour juxtaposer des armoires en angle, permet la création d'une surface de montage continue, même lorsque des restrictions d'espace sur le site sont à prendre en compte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Les armoires peuvent être associées côté contre face avant ou côté contre côté. L'indice de protection n'est ainsi pas altéré.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 1 jeu.
- Instructions de montage: En angle, les charnières de porte doivent être posées face à face en position centrale. Une armoire supplémentaire est nécessaire dans l'angle ; ses dimensions doivent correspondre aux profondeurs des armoires adjacentes.
- Exigences de montage : On corner configurations, door hinges must be mounted facing each other on the central area; an extra enclosure is needed in the corner with dimensions corresponding to the depths of the adjacent enclosures
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.