Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (47) Commandes et entraînements (47) Distribution d'alimentation (21) EMC (4) Pétrole et gaz (2) Height 0.2 in (1) 0.39 in (3) 0.67 in (1) 1.18 in (2) 1.34 in (8) 1.8 in (1) 2.24 in (1) 2.9 in (1) 2.99 in (1) 7.87 in (3) 11.81 in (3) 12.99 in (1) 15.75 in (1) 16.14 in (1) 22.83 in (1) 29.53 in (4) 31.26 in (1) 32.68 in (1) 34.41 in (1) 39.37 in (4) 41.89 in (1) 42.52 in (1) 49.21 in (1) 53.7 in (1) 61.57 in (1) 62.99 in (1) 67.17 in (1) 67.64 in (3) 69.45 in (6) 70.87 in (1) 75.04 in (1) 75.51 in (4) 77.32 in (6) 78.74 in (3) 83.39 in (2) 85.2 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 5 mm (1) 10 mm (3) 17 mm (1) 30 mm (2) 34 mm (8) 46 mm (1) 57 mm (1) 74 mm (1) 76 mm (1) 200 mm (3) 300 mm (3) 330 mm (1) 400 mm (1) 410 mm (1) 580 mm (1) 750 mm (4) 794 mm (1) 830 mm (1) 874 mm (1) 1000 mm (4) 1064 mm (1) 1080 mm (1) 1250 mm (1) 1364 mm (1) 1564 mm (1) 1600 mm (1) 1706 mm (1) 1718 mm (3) 1764 mm (6) 1800 mm (1) 1906 mm (1) 1918 mm (4) 1964 mm (6) 2000 mm (3) 2118 mm (2) 2164 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.49 in (11) 0.59 in (2) 0.67 in (1) 0.71 in (4) 0.75 in (13) 1.22 in (1) 1.5 in (1) 2.24 in (2) 3.35 in (1) 3.94 in (2) 3.98 in (1) 7.87 in (5) 10.59 in (1) 11.81 in (2) 13.39 in (1) 15.75 in (2) 17.32 in (1) 19.69 in (2) 21.26 in (1) 23.62 in (6) 29.53 in (3) 31.5 in (1) 39.37 in (1) 49.21 in (2) 69.45 in (3) 77.32 in (3) 85.2 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 13 mm (11) 15 mm (2) 17 mm (1) 18 mm (4) 19 mm (13) 31 mm (1) 38 mm (1) 57 mm (2) 85 mm (1) 100 mm (2) 101 mm (1) 200 mm (5) 269 mm (1) 300 mm (2) 340 mm (1) 400 mm (2) 440 mm (1) 500 mm (2) 540 mm (1) 600 mm (6) 750 mm (3) 800 mm (1) 1000 mm (1) 1250 mm (2) 1764 mm (3) 1964 mm (3) 2164 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.13 in (1) 0.2 in (5) 0.47 in (2) 0.63 in (1) 0.71 in (3) 0.79 in (2) 0.87 in (1) 1.1 in (9) 2.01 in (1) 2.17 in (7) 3.11 in (1) 4.96 in (3) 12.05 in (2) 14.25 in (2) 15.98 in (3) 18.19 in (4) 19.92 in (4) 22.13 in (8) 27.8 in (2) 28.64 in (1) 30 in (3) 236.22 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 3 mm (1) 5 mm (5) 12 mm (2) 16 mm (1) 18 mm (3) 20 mm (2) 22 mm (1) 28 mm (9) 51 mm (1) 55 mm (7) 79 mm (1) 126 mm (3) 306 mm (2) 362 mm (2) 406 mm (3) 462 mm (4) 506 mm (4) 562 mm (8) 706 mm (2) 762 mm (3) 772 mm (1) 6000 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating NEMA Type 12 (1) NEMA type 4 (13) NEMA type 4X (3) NEMA type 12 (18) IP55 (3) IP43 (1) IP54 (2) NEMA Type 12 (16) Afficher tout Afficher moins Product Family Free-Standing (42) Terminal Boxes (7) Wall-Mounted (18) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: AccouplementView All Filters (1) Sous-catégoriesPanneaux latéraux | Armoires au sol, SPMDétailsPanneaux latéraux en acier inox, SPMSDétailsSupports de juxtaposition internes | Armoires au sol, CCIDétailsKit d'accouplement en angle interne | Armoires au sol, CCMDétailsEquerres de juxtaposition externes | Armoires au sol, CCEDétailsEquerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEHDétailsPlaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPDDétailsPlaques de séparation pour armoires MCSS MCDS et ECOM, SPDSDétailsSupports de plaque de séparation, CCJDétailsJoint de plaque de séparation, SPDGDétailsKit d'accouplement en profondeur, CJDNDétailsKit de juxtaposition en angle, CJDSDétailsPanneaux latéraux en aluminium, SPMADétailsPanneaux latéraux CEM, SPMEDétailsJoint pour blindage électromagnétique, SPDEGDétailsJoint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01DétailsJoint de juxtaposition de coffrets muraux, CKDétailsJoints de juxtaposition, AGCDétailsKit d'accouplement, UCKDétailsKit d'extension en profondeur, UDEDétailsRéhausseur en polycarbonate, OPCP-EEDétailsSupports fixes | Distribution électrique, MSMPF01Détails