Equerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEH
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEH
Les armoires avec des portes partielles peuvent être facilement juxtaposées selon un alignement convenable sans occuper d'espace à l'intérieur de l'armoire et sans nécessiter de trous de fixation externes supplémentaires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Petites équerres qui se fixent sur les perforations à l'extérieur des armoires juxtaposées avec une fonction auto-entretoise. Specialement conçues pour les configurations avec des portes/panneaux partiels. Cette methode de juxtaposition a aussi l'avantage de réaliser une mise à la masse directe entre les ossatures.
- Matériau: Acier zingué de 3 mm,
- Unité de livraison: 6 équerres avec le matériel de montage.
- Commentaire : ces supports ne doivent être utilisés qu’en combinaison avec les petites portes partielles
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.