Kit d'accouplement en angle interne | Armoires au sol, CCM
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'accouplement en angle interne | Armoires au sol, CCM
Supports faciles à monter, sans utiliser d'outils, qui assurent une juxtaposition solide et sécurisée, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas où les armoires doivent être levées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Offre un support supplémentaire lorsque des armoires juxtaposées entièrement équipées doivent être soulevées. Vous pouvez les combiner avec les plaques de séparation SPD.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- Commentaire : Ces supports ne doivent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage s’ils sont montés sur le côté de l’armoire, ou en combinaison avec l’obturateur de plaque de montage (MPF), à moins que les plaques de montage ne soient avancées de 50 mm
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.