Kit d'accouplement en profondeur, CJDN
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'accouplement en profondeur, CJDN
Le kit de juxtaposition augmente la profondeur de la configuration de l'armoire, qui peut ensuite accueillir de grands équipements.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour la juxtaposition d'armoires dos à dos.
- Matériau: Couvercles de 2 mm en acier doux. Supports d'acier zingué de 3 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 55.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.