Base de support à angle CS480
Hover to magnify image or click to enlarge
Base de support à angle CS480
La base de support à angle CS480 permet de monter directement un boîtier sur une surface horizontale, avec une inclinaison de 15 degrés.
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.