Joint mural CS480
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint mural CS480
Joint mural CS480 avec douille verticale, se fixe sur un mur ou une surface verticale. Le bras peut pivoter ou tourner sur 340 degrés. Couvercle pour faciliter le câblage. Paliers sans entretien.
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’articulation peut pivoter de 340° butée de rotation
- Couple prédéfini à l’usine
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.