Kit d'extension en profondeur, UDE
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'extension en profondeur, UDE
Le cadre d'extension permet de monter des composants qui ne tiennent pas dans l'armoire de profondeur standard.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet d'augmenter la profondeur standard (320 mm) de l'armoire à 640 mm. Option non compatible avec le capot antipluie.
- Finition: RAL 7035
- Livraison: 2 panneaux latéraux, un panneau supérieur et un de fond, deux panneaux arrière ouverts et accessoires de montage.
- Livraison : 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.