Thermostat double, ETR203
Thermostat double, ETR203
Ce thermostat double à température réglable, ETR203, pour n'importe quelle armoire, abrite deux thermostats indépendants, ce qui réduit les besoins en espace à l'intérieur de l'armoire. L'un possède un contact normalement ouvert (NO) et l'autre possède un contact normalement fermé (NF), ce qui signifie qu'un réglage de température de l'un des thermostats peut contrôler le refroidissement et l'autre thermostat peut contrôler le chauffage. Les dispositifs contrôlés, tels qu'un ventilateur à filtre ou une résistance chauffante ventilée, s'activent ou s'éteignent au niveau de température requis, réglé par l'utilisateur, ce qui entraîne une réduction des coûts d'exploitation.
Normes industrielles
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Un boîtier avec deux thermostats indépendants. Un thermostat à contact normalement fermé pour réguler des résistances chauffantes et un autre à contact normalement ouvert pour réguler des unités de refroidissement ou appareils de signalisation. Bilame thermostatique. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Plage de réglage: 0 °C à +60 °C. Différence de température de commutation inférieure à 7 °K , hystérésis ± 4 °K.
- Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 10 (2) A. 120 V c.a., 15 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.
- Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.
- Durée de vie: > 100 000 cycles.
- Raccordement: Bornier à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).
- Protection: IP 20.
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.