Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fxxle9X Lay In Wireway Nema Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Certified by Canadian Standards Association

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.