Thermostat/hygrostat électronique, ETF300
Thermostat/hygrostat électronique, ETF300
Ce thermostat hygrostat réglable, ETF300, avec un contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF), gère à la fois l'humidité relative et la température. Il sert à contrôler les dispositifs installés, tels qu'une résistance chauffante ventilée, pour les activer ou les désactiver aux niveaux d'humidité et de température requis, qui sont réglés par l'utilisateur. Il en résulte l'élimination de la condensation de l'eau à des coûts d'exploitation réduits.
Normes industrielles
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Raccordement: Connecteur 2.5 mm².
- Durée de vie: 50 000 cycles.
- Plage de réglage: 0 °C à 60 °C / +32 °F à +140 °F, et 40% à 90 % d'humidité relative.
- Humidité opérationnel: -20 °C à +60 °C.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Pouvoir de coupure: 240 V c.a., 8(3) A. 120 V c.a., 8(3) A. 24 V c.c., 4 A. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.
- Description: L'hygrostat-thermostat électronique surveille l'humidité relative et la température, indépendamment l'une de l'autre. Il gère les résistances chauffantes et ventilateurs à filtre pour éviter la condensation, et donc la corrosion à l'intérieur d'une armoire. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Protection: IP 20.
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Finition: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.