Filtre de sortie CEM, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtre de sortie CEM, EFAE
Ce filtre d'extraction vertical CEM, EFAE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce filtre.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Adapté aux armoires spécifiques CEM. La surface autour de la découpe doit être dégagée pour permettre un bon contact.
- Matériau: Plastique, auto-extinguible, UL94-V0.
- Homologations: CE, GOST, UR, cUL.
- Protection: IP 54.
- Unité de livraison: 1 grille de sortie avec masse filtrante.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Spécifications
Filter Efficiency | 90 % |
Protection Rating | IP66 |
Material | Polyamide |
Finish | Polished |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.