Grille de sortie, EFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Grille de sortie, EFA
Ce filtre d'extraction vertical, EFA, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Filtre de sortie pour l'aération naturelle ou forcée (avec des ventilateurs EF). Les filtres de sortie nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement pour remplacer rapidement le filtre. Efficacité de filtrage : 88 % (91 % pour les modèles EFA500R5 et suivants).
- Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0.
- Plage de température: -40 °C à 55 °C.
- Protection: IP 54 | TYPE 12.
- Finition: RAL 7035.
- Homologations: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Unité de livraison: Un filtre d'extraction.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | Thermoplastique |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.