Enjoliveur de face avant de cellule, FFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Enjoliveur de face avant de cellule, FFC
Le couvercle du cadre améliore l'esthétique de l'armoire et permet un accès facile à l'intérieur de celle-ci quand une porte n'est pas utilisée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Enjoliveur pour couvrir le tour de l'ouverture d'une porte de 600 mm de large d'une armoire data telecom lorsqu'il n'y a pas de porte.
- Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
- Commentaire : le couvercle du cadre ne peut être monté dans des armoires de 600 mm (24) de largeur que lorsque les profilés de 19 po sont fixés à l’avant de l’armoire
Spécifications
Thickness | 1.75 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.