Joints de trou non métalliques
Hover to magnify image or click to enlarge
Joints de trou non métalliques
Conçu pour être utilisé dans des environnements corrosifs pour étanchéifier les trous de bouton-poussoir, ouvertures de conduit et débouchures supplémentaires contre la poussière, la saleté, l’huile et l’eau. Ces joints d’étanchéité permettent de boucher les ouvertures d’une armoire dans des industries telles que l'industrie pétro-chimique, le traitement des eaux usées, les pâtes et papiers, la surveillance extérieure et tout autre cas d’utilisation dans des environnements difficiles.
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA Référence 42186, type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conception auto-centrée innovante 3 en 1 permet de réduire les stocks ; 3 modèles couvrent 9 découpures courantes de l’industrie, allant de 1/2 po (13 mm) à 2 1/2 po (64 mm)
- La construction non métallique offre une résistance supérieure à la corrosion pour une fiabilité maximale dans les environnements difficiles
- Stabilisé UV ; idéal pour la lumière directe du soleil (évite l’érosion de la fibre de verre)
- Résistant aux produits chimiques à un large éventail de produits chimiques.
- Durable et résistant aux chocs ; résiste à la fissuration
- Vendu par quantité de 2 par référence
- Alternative économique à l’acier inoxydable
- Le polyester a un indice UL 94 de 5 VA
- Facile à installer ; aucun outil requis
- Le filetage et l’écrou sont fabriqués en polyester non renforcé de verre
- Joint résistant à l’huile inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.