Dispositif de levage | Armoires au sol, LC
Hover to magnify image or click to enlarge
Dispositif de levage | Armoires au sol, LC
Le dispositif de levage qui est utilisé pour les armoires au sol juxtaposées assure la sécurité du levage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour mieux répartir le poids pour le levage des armoires juxtaposées. En complément des supports de juxtaposition.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Avantage : dispositif de levage assurant une distribution optimale des forces lors du levage des armoires jointes
- Avantage : les armoires autoportantes jointes peuvent être soulevées en toute sécurité
Spécifications
Thickness | 5 mm |
Thickness | 7 ga |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.