Profilés de fixation (19"), DNN
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation (19"), DNN
Les équipements 19" peuvent être facilement installés dans les consoles, à l'usine ou sur le terrain, lorsque ces profils sont utilisés.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour un montage 19" ou partiel dans une armoire de 800 mm de large, ces profilés peuvent être installés avec des supports de fixation DNB. Pour un montage 19" dans une armoire de 600 mm de large, utiliser des supports DND.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces
- Zinc plated steel profiles with front and side hole patterns that are spaced 482,6 mm (19-inch) apart for consoles
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch full or partial height spacing within consoles, either by using the fixation brackets, DND on 600 mm wide enclosures, or DNB on 800 mm wide enclosures
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Material | Acier |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.