Cadre de montage, UMF
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadre de montage, UMF
Les composants modulaires peuvent être pré-montés et le cadre peut être ajusté à la profondeur désirée pour soutenir de grands équipements, par exemple.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour facilement monter des composants sur rail DIN. Les rails DIN sont réglables en hauteur.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Livraison: Profilés verticaux, rails DIN renforcés, supports et accessoires de montage.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier galvanisé |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.