Plaque de fixation, GCPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque de fixation, GCPZ
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de la console, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de fixation standard pour console MPG(S). Profondeur réglable à l'aide de l'accessoire MPGDA.
- Matériau: Acier galvanisé 2
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 0.1 in |
Thickness | 2.5 mm |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.