Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG

The mild steel compact console, MPG, in a IP 55/56 protection degree is available off the shelf. It has a hinged desk panel, and the ergonomic design allows for easy installation and access to HMI-equipment. It also increases the mounting space available. Stainless steel top panels may be used as an alternative when the console is exposed chemical agents, etc.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE UKCA

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 0.06 in
Door Thickness 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Door Thickness 1.5 mm
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Code RaL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.