Patch Panels, PAP
Hover to magnify image or click to enlarge
Patch Panels, PAP
This front panel has the same finish as the enclosure and provides the end user with openings for cabling so that equipment in the front can be connected with the rear.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: For cable entry, with edge protection or for connectors RJ45. A 20 mm band on one side is left unpainted on the rear side for optimal earthing with the 19'' profile.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 piece.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.